Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OS

Dávkovač SKF MonoFlex OS
Dávkovač SKF MonoFlex OS
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex v aplikacích mazání olejem v těžkém průmyslu.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje
  • Výstupy skupiny dávkovačů: 1 – 6
  • Dávky: 0,31 – 500 cm³
  • Provozní tlak: 15 – 75 barů
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C

Zvláštní vlastnosti:

  • Odměřovací zařízení OS se skládají z montážní kolejnice s jedním nebo několika připojenými dávkovači.
  • Dávkovací moduly a montážní kolejnice jsou vyrobeny z pozinkované a žlutě pasivované oceli.
SKF logo