Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SLC

Kompaktní odměřovací zařízení pro použití v jednopotrubních mazací systémech

Řada výrobků SLC1 a SLC2
Odměřovací zařízení SLC1
Odměřovací zařízení SLC1
Odměřovací zařízení SLC2
Odměřovací zařízení SLC2

Odměřovací zařízení Lincoln SLC s modulární konstrukcí jsou určena pro vysokotlaké jednopotrubní mazací systémy. Dodávané množství lze také nastavit pomocí odměřovacích šroubů, tak aby do jednotlivých mazaných míst bylo dodáváno potřebné množství maziva.

Odměřovací zařízení je opatřeno řídicím pístem s pružinovým návratem. Má velkou ventilační schopnost pro zajištění kompatibility s plastickými mazivy do třídy NLGI 2. Zařízení SLC zajišťují spolehlivé odměřování nestabilních maziv s tendencí separace.

Zařízení SLC umožňují snadné nastavení podle konkrétních potřeb, včetně různého výstupního množství, přípojek a možností nastavení. Zařízení SLC také umožňují rychlou a nenákladnou integraci vizuálních nebo elektrických signalizátorů.

Patentovaná technologie zařízení SLC umožňuje efektivní a bezproblémovou funkci i při nízkých provozních teplotách nebo v rozměrných mazacích systémech. Díky nejkompaktnější konstrukci ve své třídě jsou zařízení SLC vhodná pro aplikace v odvětví obnovitelných energií, stavebnictví, těžby i těžkého průmyslu.

Vlastnosti a výhody:

  • Dobré ventilační schopnosti
  • Široký rozsah dodávaného množství
  • Kompaktní konstrukce
  • Nastavení lze přizpůsobit potřebám zákazníka:
    • Závity BSP nebo NPTF
    • Metrické či palcové rozměry vstupních a výstupních přípojek
    • Pevné odměřování nebo nastavovací šrouby pro přesné nastavení požadovaného výstupního množství
    • Různé možnosti sledování
  • Snadné monitorování a údržba
  • Zjednodušená analýza poruch
  • Snížené nebezpečí úniku
  • Spolehlivý provoz v náročných podmínkách a v širokém rozsahu provozních teplot

Podívejte se na video představující odměřovací zařízení SLC

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo