Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VN

VN2
VN2
VN6
VN6
Domazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Tekutá plastická maziva tříd NLGI 00, 000
  • Počet výstupů: 2; 4; 6
  • Výtlak: 0,05–1,0 cm³/min
  • Tlak: 20 až 80 bar
  • Uvolňovací tlak: 0,5 bar
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo