Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VR

VR9
VR9
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: tekutá plastická maziva a plastická maziva až do NLGI třídy 2
  • Počet výstupů: 1 – 12
  • Výtlak: 0,1 – 1,3 cm³/min
  • Tlak: min 100 bar / max. 315 bar
  • Uvolňovací tlak (volitelný): 30 nebo 70 bar
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C

Zvláštní vlastnost:

  • Certifikace provedl Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo