Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SM-100

SKF SM-100
SKF SM-100
SKF SM-100 je kompletní malý systém s oběhem oleje. Jednotka si poradí s jedním až dvěma malými stroji s celkovým průtokem 7 l/min. Úroveň tlaku systému nastavují pohony s proměnnými otáčkami (frekvenční řízení).

Jednotka s oběhem oleje SKF SM-100 šetří energii. Nádrž je vybavena ohřívacím tělesem pro řízení viskozity oleje při rozběhu.

Ke snížení teploty filtrovaného oleje přiváděného do ložisek lze použít volitelný chladič. Chlazení lze provádět vzduchem nebo vodou.
Filtrační vložku lze vyměnit během provozu při použití obtokového ventilu.


Technické vlastnosti:
  • Objem nádrže: 100 l
  • Provozní tlak: max 10 bar
  • Průtok oleje: 2 až 7 l/min (6,8 l/min při 950 1/min)
  • Viskozita oleje při provozních podmínkách: 30 až 1 000 cSt
  • Filtrace oleje: 5 mikronů
  • Napájení: 400 V AC / 50 Hz 


Zvláštní vlastnosti:
  • Řídicí jednotka PLC
  • Průtokoměr (SKF Flowline nebo SKF Safeflow)
SKF logo