Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

FF

Elektricky poháněná pístová čerpadlová jednotka pro vícepotrubní centrální mazací systémy SKF MultiFlex

FF 2M
FF 2M

Čerpadlová jednotka z řady FF pro vícepotrubní systémy je vzhledem ke své rychlosti průtoku a objemu zásobníku vhodná pro malé a středně velké systémy. Mazivo lze k mazacím bodům dodávat přímo nebo pomocí progresivního rozdělovače. Robustní čerpadlo FF odolné vůči vibracím je určeno pro použití s olejem a tuhým plastickým mazivem a je vhodné do náročných podmínek a pro nepřetržitý provoz.

Vlastnosti a výhody

  • Navrženo pro malé a středně velké systémy
  • Robustní a odolné vůči vibracím
  • Vhodné pro oleje a velmi tuhá plastická maziva
  • Vydrží náročné provozní podmínky a nepřetržitý provoz
SKF logo