Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

KFA

KFAS
KFAS
KFAS
KFAS
Elektricky poháněná pístová čerpadlová jednotka pro progresivní centrální mazací systémy SKF ProFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: plastické mazivo až do NLGI třídy 2
  • Objem zásobníku: 1 l
  • Počet výstupů: 1 - 2
  • Výtlak : 1,0 ; 1,5 ; 2,0 cm³/min
  • Tlak: 300 bar
  • Provozní teplota: -25 až +75°C

Zvláštní vlastnosti:
  • integrovaná řídící jednotka
  • Označení shody CE 
  • Schválení E1 od KBA pro použití na silnici
SKF logo