Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF Multilube

SKF Multilube je kompaktní čerpadlová jednotka s vlastním zásobníkem pro jednopotrubní, dvoupotrubní a progresivní mazací systémy. Používá se pro aplikace u terénních a speciálních vozidel a v těžkém průmyslu.
Systém je vhodný pro různá maziva: plastická maziva od třídy NLGI 000 do NLGI 2 a také oleje.

Čerpadlovou jednotku SKF Multilube lze řídit a monitorovat integrovanou řídicí jednotkou IF-103, samostatným řídicím centrem SKF ST-102, SKF ST-1240, SKF ST-1340 a SKF ST-1440.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do třídy NLGI 2
  • Velikost zásobníku: 4 a10 litrů
  • Počet výstupů: 1 nebo 2
  • Výtlak: 14g/min
  • Tlak: 200 bar

Speciální vlastnosti:
  • IP65 s uživatelským rozhraním IF-103, IP67 s ostatními modely
  • Ohřívaný čerpadlový blok
  • Dvou-kuličkový čerpací prvek
  • Vícebodová připojovací střední deska, které obsahuje:
    • Pojistný ventil tlaku v nádrži
    • Tři kabelové průchodky
    • Dvě připojení tlakových potrubí
    • Odvzdušňovací šroub
    • Pojistný ventil vnějšího tlaku
SKF logo