Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

PC

Elektricky nebo hydraulicky poháněná pístová čerpadlová jednotka pro systémy mazání válců CLU3 velkých dvoutaktních naftových motorů s technologií akumulátorů

PC
PC

Čerpadlová jednotka PC zkonstruovaná pro ztrátové mazací systémy se značnými požadavky na objem oleje může obsahovat 1 až 28 výstupů. Výstupní výkon lze rozdělit pomocí rozdělovačů progresivního typu, takže čerpadlo může obsluhovat až 224 mazacích bodů. Toto všestranné čerpadlo je vybaveno elektromotorem s proměnnou frekvencí a převody, čerpacími moduly s čerpacími prvky pro šest předdefinovaných nastavení, optickými/elektrickými prvky pro kontrolu průtoku, doplňkovými čidly nízké hladiny a nastavení otáček pohonu, pojistnými ventily a přípojkami pro ohřev oleje. Integrované uzavírací ventily, vždy jeden na každý modul, umožňují použití různých olejů k mazání nebo výměnu čerpacích prvků za provozu. Svorkovnice s předem zapojenými čidly obsahuje tlačítko pro předmazání.


Vlastnosti a výhody

  • Přesná a robustní souprava mazacího čerpadla
  • Provoz s proměnlivými otáčkami podle zatížení ve standardní výbavě
  • Elektromotor s elektrickým ventilátorem umožňuje široký rozsah otáček
  • Snadný provoz, údržba a montáž
  • Montážní konzoly pro zavěšení nebo použití vestoje
  • Nepřetržitý provoz v extrémně chladných i horkých podmínkách
SKF logo