Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

PDYY/PDYC/PDYE PDYS

Elektricko-hydraulicky poháněná čerpadla pro vysokorychlostní mazání válců ve dvoudobých motorech

PDYC – základní čerpadlo CLU4-C
PDYC – CLU4-C
PDYS – CLU5
PDYS – CLU5

Čerpadla PDY… určená k mazání válců s vysokou rychlostí ve dvoudobých motorech využívají stávající systém přívodu oleje nebo čerpadlovou jednotku pohonu. Elektronika v motoru spouští naplněná čerpadla díky aktivaci elektromagnetického ventilu. Přesný objem zdvihu je možné synchronizovat s pohybujícím se pístem motoru a načasování zapalování lze upravit tak, aby se olej dostal do různých namáhaných částí pístu.

Čerpadla PDYY a PDYC jsou vybavena konfigurací základní desky se šesti nebo osmi výstupy. Model PDYE je určen pro motory se 6, 8 nebo 10 mazacími body na válec. Čerpadla PDYS mají dvoutaktní funkci pro použití v motorech s malým vývrtem pouze se čtyřmi výstupy na válec.

Vlastnosti a výhody:

  • Přesně odměřené množství oleje s načasováním v řádu milisekund
  • Mazání podle zatížení ve standardní výbavě
  • Modulární konstrukce pro snadnou montáž a servis
  • Brání přemazání, usazeninám a nadbytku dýmu a CO²
  • Úspora oleje až o 40 %
  • K dispozici jsou řešení umožňující modernizaci stávajících systémů
SKF logo