Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

ZPU 01/02

Elektricky poháněné pístové čerpadlo pro dvoupotrubní nebo progresivní systémy

ZPU 02
ZPU 02

Vysokotlaká a vysokoobjemová čerpadla ZPU 01/02 lze použít jako přívodní čerpadla v malých a středních dvoupotrubních systémech nebo v progresivních systémech.

V závislosti na uspořádání systému mohou tato čerpadla dodávat mazivo na vzdálenost 50 m s maximálním tlakem 400 bar. Tyto jednotky jsou kompatibilní s olejem a plastickými mazivy do třídy NLGI 2 (na vyžádání NLGI 3). Čerpadla ZPU 01/02 vybavená jedním nebo dvěma prvky zajišťují účinné čerpání při nízkých teplotách díky integrovanému míchacímu zařízení.

Vlastnosti a výhody:

  • Spolehlivost
  • Univerzalita
  • Možnosti ultrazvukového sledování nízké a vysoké hladiny
  • Volný konec hřídele pro použití s jinými motory


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo