Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

ZPU 08/14/24

Elektricky poháněné pístové čerpadlo pro dvoupotrubní systémy

ZPU08_1
Čerpadlo ZPU 08

Čerpadla ZPU 08/14/24 se používají především v dvoupotrubních systémech nebo jako přívodní čerpadla. V závislosti na uspořádání systému mohou tato čerpadla dodávat mazivo na vzdálenosti až 120 metrů (131 yd) a větší. 

Čerpadla ZPU 08/14/24 jsou standardně dodávána s tlakovým odlehčovacím ventilem, zpětným ventilem, filtrem maziva a tlakoměrem. Tyto robustní jednotky mohou efektivně pracovat při teplotách od –20 do +80 °C (od –4 do +176 °F) díky integrovanému míchacímu zařízení.

Vlastnosti a výhody:

  • Spolehlivost
  • Snadný servis
  • Tři možnosti pro velké výstupní množství maziva
  • Možnosti ultrazvukového sledování nízké a vysoké hladiny
  • Vestavěný filtr maziva

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo