Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

PowerMaster III

Vzduchem poháněné pístové čerpadlo pro sudy

PowerMaster III se vzduchovým pohonem 84723
PowerMaster III se vzduchovým pohonem, model 84723
PowerMaster III se vzduchovým pohonem 84723
PowerMaster III, čerpací jednotka s jednou tyčí 2716

Čerpadla PowerMaster III jsou ideální pro mazací systémy využívající velká množství maziva. Lze je osadit na velké sudy a nádoby. Modulární kombinace různých typů vzduchových motorů a čerpacích trubic umožňuje optimální přizpůsobení požadavkům mazacího systému. Čerpadlo PowerMaster III je vyrobeno z uhlíkové oceli a lze je osadit na sudy všech velikostí.

K dispozici je kompletní řada čerpacího vybavení a montážních prvků.

Vlastnosti a výhody:

  • Využívá vzduchové motory s průměry 76, 101, 152 a 203 mm (3, 4, 6 a 8 in)
  • Úplný zdvih 152 mm (6 in) zajišťuje větší výstup v jednom cyklu
  • Modulární konstrukce usnadňuje servis
  • Pouze pět pohyblivých částí a absence přímého kontaktu kov/kov zajišťuje delší provozní trvanlivost
  • Čerpací trubice s poměry a výstupy vhodnými pro každou aplikaci
  • Pro mazací systémy hydraulických rypadel jsou k dispozici hydraulicky poháněné motory
  • Provedení s lopatkovou patkou pro vysoce viskózní netekuté materiály
SKF logo