Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Lubrigun

Vzduchem poháněné pístové čerpadlo pro sudy

Lubrigun 82050
Lubrigun 82050
Lubrigun 82050 se zvedákem
Lubrigun 82050 se zvedákem

Osvědčená a výkonná vzduchem poháněná čerpadla Lubrigun se používají v průmyslových provozech po celém světě. Jsou ideální pro vysokotlaké aplikace. Využívají výkonný vzduchový motor se zdvihem 63,5 mm (2,5 in). Čerpadla Lubrigun jsou k dispozici pro sudy s obsahem 50 kg (120 lb) a 180 kg (400 lb).

Ve dvoupotrubních aplikacích s čerpadly Lubrigun se využívá zvedák čerpadla, připojení vratného potrubí, spínač nízké hladiny, jednotka pro údržbu a připojovací hadice.

Vlastnosti a výhody:

  • Lehká konstrukce hlavy z litého zinku s odolností proti korozi
  • Jednodílné výstupní těleso čerpadla odolává vysokým tlakům maziva
  • Dvojčinné provedení zajišťuje vysoký tlak a jednotné množství při pohybu nahoru i dolů
  • Integrovaný patentovaný tlumič minimalizuje hluk
  • Předem namazaný vzduchový motor nevyžaduje vnější maznici
  • Pneumaticky posilovaný mechanický vzduchový ventil pro pozitivní plnění
  • Píst a pouzdro z tvrzené oceli s odolností proti otěru prodlužuje životnost čerpadla
SKF logo