Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Maxilube

Pneumaticky poháněné čerpací centrum

SKF Maxilube
SKF Maxilube
SKF Maxilube se sudem
SKF Maxilube se sudem

Čerpací centrum Maxilube je tvořeno kombinovaným přepínacím ventilem a řídicí jednotkou, sudovým čerpadlem s příslušenstvím a regulátorem stlačeného vzduchu.
Toto vzduchem poháněné čerpací centrum určené pro jednopotrubní, dvoupotrubní a progresivní mazací systémy lze řídit a monitorovat integrovanou řídicí jednotkou (IF-105). Lze rovněž použít vnější řídicí centrum, jako je ST-1240, ST-1340 a ST-1440. Čerpací centrum Maxilube je také možno ovládat samostatnou řídicí jednotkou nebo prostřednictvím SMS zpráv.

Vlastnosti a výhody:

  • Spolehlivý a bezproblémový provoz
  • Vhodné pro maziva do třídy NLGI 2
  • K dispozici pro sudy s obsahem 18, 50 a 180 kg (40, 120 a 400 lb)
SKF logo