Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

POEP / PFEP

POEP-15-1,0
POEP-15-1,0
PFEP-15-1,0
PFEP-15-1,0
Pneumaticky ovládaná pístová čerpadlová jednotka pro jednopotrubní centralní systémy mazání SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo:
    POEP: olej
    PFEP: plastické mazivo (třídy NLGI 000 až 00)
  • Objemy nádrží: 0,5; 1,0; 1,7 l/kg
  • Počet výstupů: 1 vlevo nebo vpravo (G1/4)
  • Výtlak: 15 cm³/zdvih
  • Provozní tlak: max 60 bar


Zvláštní vlastnosti:
  • Monitorování: sada ventilů požadovaná pro zpětný tlak a omezení tlaku

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo