Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Příslušenství mazání, šrouberní a trubky

Šroubení pro jednopotrubní centrální mazací systémy (olej a plastické mazivo, NLGI třídy 000, 00) s tlaky až do 45 bar:
  • spojení trubek bez pájení (dvojité nebo jednoduché kuželové kroužky)
  • rychlospojky


Šroubení pro vyšší tlaky až do 250 bar v progresivních centrálních mazacích systémech (plastické mazivo až do NLGI třídy 2):
  • šroubové spojení řeznými pouzdry podle DIN 2353


Úspěšné mazání závisí na použití správného typu dávkovacího prvku (např. kartáčky, trysky nebo rozprašovací hlavice), zejména ohledně pro:
  • mazací systémy olej-vzduch
  • vnější mazací systémy mazání minimálním množstvím maziva
  • mazací systémy řetězů
  • mazací systémy železničních nákolků
SKF logo