Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Monitorovací zařízení

Pro sledování funkce mazacího zařízení

Pro tento účel lze použít různá zařízení generujicí vizuální nebo elektrické signály. Tyto signály jsou analyzovány elektronickým řídicím a monitorovacím zařízením a poskytují příslušné informace řídicí jednotce stroje nebo obsluze.

Při sledování mazacích systémů se používají následující hodnoty:

  • Hladina maziva v zásobníku maziva
  • Tlak v potrubí centrálního mazacího systému
  • Průtok (kvalitativní) v potrubí
  • Objem (kvantitativní) v potrubí
  • Směsi oleje a vzduchu v potrubí
  • Nečistoty ve filtrech
  • Pohyb indikačních prvků
  • Teplota maziva v zásobníku a ložiscích
  • Vlhkost v mazivech

Overview of monitoring devices for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems

    Pressure sensors
    ProductLubricantSwitching pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    DSAoil
    fluidgrease
    1-3014.5-435+10 to 60-58 to +158
    DSBgrease20-300290-4350-25 to +80-13 to +176
    DSC1oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC2oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC3oil
    fluidgrease
    0-1000-1450-25 to +80-13 to +176
    247333oil
    fluidgrease
    0-2760-4000-29 to +82-20 to +180
    DSDoil
    fluidgrease
    0,5-457.25-653-30 to +100-22 to +212
    69630oil
    fluidgrease
    grease
    19-207275-3000-25 to +65-13 to +149
    234-11145-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-4000-5800-25 to +125-13 to +257
    234-11272-4
    oil
    fluidgrease
    grease
    10-600
    145-8700
    -25 to +100
    -13 to +212
    234-10330-4oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +85-4 to +185
    234-13161-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +80-13 to +176
    234-10663-1oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +100-13 to +212
    234-10825-8oil
    fluidgrease
    grease
    100-4001450-5800-20 to +85-13 to +185

    Solenoid valves
    ProductTypeOperating pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    3502413-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502423-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502444-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502454-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502823-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502833-way10,3150-18 to +600 to +140
    253-14076-63/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    253-14076-73/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    525-32085-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32086-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32087-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    161-110-0312/2-way5007250-25 to +80-13 to +176
    161-140-0504/2-way3204350-25 to +80-13 to +176
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo