Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

CLV-2

CLV-2
CLV-2
Elektricky řízení vzduchový uzavírací ventil

V mazacím systému mazání plastickým mazivem jsou mazací kanály, ovládané jedním čerpadlovým centrem, od sebe odděleny uzavíracími ventily. Je-li třeba, ventil CLV-2 lze také použít přímo z mazaného stroje (zabezpečení). Když se mazaný stroj spouští, otevírá ventil a umožňuje mazání stroje během tlakování.


Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 1
  • Provozní teplota: -10 až +50 °C
  • Rozsah tlaku: 4 - 7 bar
  • Ovládací napětí:
    - 24 ±10% V DC
    - 115 ±10%; 50/60 V AC, Hz
    - 230 ±10%; 50 V AC, Hz
SKF logo