Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
Elektricky poháněný uzavírací ventil

V mazacím systému jsou mazací kanály, ovládané jedním čerpadlovým centrem, od sebe odděleny uzavíracími ventily. Je-li třeba, ventil CLV-OS lze také použít přímo z mazaného stroje (zabezpečení). Když se mazaný stroj spouští, otevírá ventil a umožňuje mazání stroje během tlakování.


Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 1
  • Provozní teplota: -25 až +85 °C
  • Napájecí napětí: 24 V DC 
  • Výstupní signál: zap/vyp
  • Třída ochrany: IP65
SKF logo