Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DU 1

Přepínací ventil

Přepínací ventil DU 1
Přepínací ventil DU 1

Přepínací ventily DU 1 jsou určeny především pro dvoupotrubní mazací systémy. K dispozici jsou pneumatické, elektrické a hydraulické verze. Tyto přepínací ventily střídavě propouštějí mazivo přiváděné čerpadlem do jednoho ze dvou hlavních potrubí. Druhé potrubí je současně připojeno k vratnému potrubí čerpadla. Přepínací tlak je nastavitelný.

Vlastnosti a výhody:

  • Spolehlivost i u tuhých plastických maziv
  • Proces přepnutí je aktivován automaticky při dosažení přednastaveného tlaku
  • Maximální provozní tlak 350 bar, 5 076 psi
  • Různé montážní polohy
  • Pracuje účinně při teplotách
    –20 až +80 °C; –4 až +176 °F
  • Volitelný řídicí spínač

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo