Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

E-Valve / E-Valve-S

E-Valve
E-Valve
E-VALVE
elektricky ovládaný ventil vedení

V mazacím systému jsou potrubí ovládané jednou čerpací jednotkou od sebe odděleny ventily. S ventilem vedení lze mazací kanály také vytvořit poblíž čerpací jednotky. Ventil vedení E-VALVE je modulový 3/2-cestný ventil, ve kterém má každý modul vnitřní tlak a připojení k nádrži.

Výhody modulové konstrukce jsou:
  • Umožňuje nejdelší možnou dobu uvolňování tlaku pro každé mazací potrubí
  • Na stejnou ventilovou sestavu lze připojit několik potrubí nebo kanálů.

Technické vlastnosti:
  • Provozní teplota: -20 až +50 °C
  • Ovládací napětí: - 24 ±10% V DC

E-VALVE-S
elektricky ovládaný uzavírací ventil vedení

V mazacím systému mazání plastickým mazivem jsou mazací kanály, ovládané jedním čerpacím centrem, od sebe odděleny uzavíracími ventily. Uzavírací ventil E-VALVE-S je buď 2/2- nebo 4/2-cestný ventil a některé modely jsou také vybaveny zpětnými ventily. Je-li třeba, ventil E-VALVE-S lze také použít přímo z mazaného stroje (zajištění). Když se mazaný stroj spouští, otevře ventil a umožní mazání stroje během tlakování.

Technické vlastnosti:
  • Provozní teplota: -20 až +50 °C
  • Řídící napětí: 24, 110 nebo 230 ±10% V DC
SKF logo