Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

EMU 3

Elektricky ovládaný přepínací ventil

EMU 3
EMU 3

Elektricky ovládaný přepínací ventil EMU 3 je určen k použití v dvoupotrubních mazacích systémech. Je zvláště vhodný pro rozšířené dvoupotrubní systémy v kombinaci se vzduchem poháněnými přívodními čerpadly s velkými průtoky.

Vlastnosti a výhody:

  • Středová poloha umožňuje uvolnění obou hlavních potrubí směrem k nádrži čerpadla v době pozastavení
  • Součásti systému jsou pod tlakem kratší dobu a mají delší provozní trvanlivost
  • Menší riziko separace mýdla a oleje z plastického maziva
  • Velké připojovací závity a vzdálenost přípojek umožňuje použití větších průměrů potrubí až do 30 mm (11/4 in)

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo