Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ventily

161-110-031
161-110-031

Pro funkční účely, řízení a ochranu se v centrálních mazacích systémech používají ventily různých typů. Pro volbu typu se používají následující kritéria:

  • Jak fungují
  • Tekutina (mazivo, vzduch)
  • Průtok
  • Tlak

Ventily lze začlenit do systému jako zařízení se svým vlastním vymezením nebo začlenit do čerpadlových jednotek či zásobníků jako kombinace ventilů.

Ventily se rozdělují do kategorií na základě jejich funkce v centrálním mazacím systému:
  • Směrové řídící ventily
    kulové ventily, ventily s kónickými sedly nebo řídící prvky otvorů pístů v čerpadlech plastických maziv

  • Zpětné ventily

  • Pojistné ventily
    šoupátkové, pístové a kulové ventily

  • Ventily řízení tlaku
    kulové ventily, ventily s kónickými sedly s pružnými těsněním, pístové ventily s pružnými těsnicími kroužky

  • Tlak omezující nebo přetlakové ventily
    kulové ventily a ventily s kónickými sedly

  • Uzavírací ventily
    kulové ventily

Technické vlastnosti:

  • Mazivo: olej, plastické mazivo až do NLGI třídy 2
  • Okolní teplota: -25 až +80 °C
  • Tlak:
    až do 45 bar pro použití v jednopotrubních mazacích systémech
    od 300 do 500 bar pro použití v progresivních mazacích systémech

Zvláštní vlastnosti:

  • K dispozici jsou různé pohony:
    elektricky poháněné
    hydraulicky poháněné
    pneumaticky poháněné

Související dokumenty

SKF logo