Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MP 2

Vzduchem ovládaný přepínací ventil

Přepínací ventily MP 2
Přepínací ventily MP 2

Vzduchem ovládaný přepínací ventil MP 2 pro dvoupotrubní systémy pracuje jako 4/2 směrový ventil. Střídavě propouští mazivo přiváděné čerpadlem do jednoho z hlavních potrubí, přičemž druhé hlavní potrubí je připojeno k vratnému potrubí čerpadla.

Vlastnosti a výhody:

  • K dispozici pro čtyři napětí – 24 a 110 V DC, 110 a 220 V AC
  • Lze použít jako 3/2 směrový ventil pro systémy plastického maziva
  • Maximální provozní tlak 400 bar (5 800 psi)
  • Pracuje účinně při teplotách
    –20 až +70 °C (–4 °F až +158 °F)

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo