Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

WSE

Elektricky ovládaný přepínací ventil

WSE EMU 3 - 716

Ve výrobě nastavené uzavření některých přípojek ventilu EMU 3 umožňuje jeho použití ve funkci spolehlivého a účinného uzavíracího nebo směrového ventilu. V takovém případě nelze použít polohu „M“. Tyto směrové ventily nesou označení WSE.

Vlastnosti a výhody:

  • Elektricky ovládaný posuvný pístový ventil zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách
  • Odolnost proti pevným aditivům v plastických mazivech
  • Velké připojovací závity a vzdálenost přípojek umožňuje použití větších průměrů potrubí až do 30 mm (11/4 in)
  • Aplikace
    WSE EMU 3 - 716

    Ve výrobě nastavené uzavření některých přípojek ventilu EMU 3 umožňuje jeho použití ve funkci spolehlivého a účinného uzavíracího nebo směrového ventilu. V takovém případě nelze použít polohu „M“. Tyto směrové ventily nesou označení WSE.

    Vlastnosti a výhody:

    • Elektricky ovládaný posuvný pístový ventil zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách
    • Odolnost proti pevným aditivům v plastických mazivech
    • Velké připojovací závity a vzdálenost přípojek umožňuje použití větších průměrů potrubí až do 30 mm (11/4 in)
  • Technické vlastnosti
  • Související soubory ke stažení
SKF logo