Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy olej-vzduch

Princip mazacího systému SKF Olej-vzduch
Princip mazacího systému SKF Olej-vzduch

Hlavní oblasti použití jsou strojírenské aplikace s náročnými požadavky na stanovené mazání. Mazání pomáhá zajistit vysoký stupeň účinnosti s minimálním opotřebením a dlouhou trvanlivostí, zvláště pokud jde o vřetena obráběcích strojů.


Jak to funguje: Proud vzduchu v úzké trubce protáhne kapku oleje a vytvoří proužek oleje, který je dopravován ve směru k mazacímu místu. Tryska nepřetržitě dodává ložisku olej ve formě jemných kapek. Nosný proud vzduchu je po opuštění ložiska prakticky bez oleje.


Součásti systému olej-vzduch:

  • Odměřovací jednotka olej-vzduch se zabudovanými pístovými dávkovači (vstřikovací maznice) – například: model OLA72

nebo

  • Kompaktní jednotka se zubovým čerpadlem a sadou ventilů požadovaných pro uvolnění a omezení tlaku, se spínačem tlaku oleje, plovákovým spínačem a řídicí jednotkou – například: model OLA02

a

  • Regulační ventil tlaku vzduchu
  • Tlakoměr tlaku vzduchu
  • Tlakový spínač min. tlaku vzduchu
  • Snímač proužku oleje GS4011 nebo GS6011

Součásti lze dodat jako kompletní jednotku (model OLA) nebo samostatně. Zakoupení jednotlivých součástí má smysl, když nebude mazací systém instalován na stroji jako kompletní jednotka (např. z prostorových důvodů).

SKF logo