Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvoupotrubní mazací systémy

pro olej, polotekutá plastická maziva a plastická maziva do třídy NLGI 2

Součásti dvoupotrubního mazacího systému
Součásti dvoupotrubního mazacího systému

Dvoupotrubní mazací systémy SKF a Lincoln lze použít v rozsáhlých systémech s rozptýlenými mazacími místy vyžadujícími různá množství maziva. Tyto systémy využívají dvě hlavní potrubí, která střídavě přivádějí mazivo z vysokotlakého čerpadla přes přepínací ventil s tlakem až 400 bar (5800 psi). K odbočkám hlavních potrubí jsou připojena dvoupotrubní odměřovací zařízení, která dodávají velké množství maziva do mazacích míst. U rozsáhlých dvoupotrubních systémů se k řízení a monitorování systému používají koncové tlakové spínače.

Seznamte se s funkcí dvoupotrubních mazacích systémů SKF

Přehled dvoupotrubních mazacích systémů pro plastické mazivo

  • Výhody a použití
    Dvoupotrubní mazací systémy pro plastické mazivo
    • Flexible
      simple to de­sign, easy to extend or reduce
    • Reliable
      precise, metered amount of lubricant, to up to 2000 lubrica­tion points over long distances up to 120 m
    • Variety of applications
      heavy industry, metal working plants, pulp and paper production, mining, mineral processing, power plants, cement factories, steel works and more
    • Effectively in harsh conditions
      including potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments and low temperatures.

  • Čerpadla
  • Odměřovací zařízení
  • Monitorovací zařízení
  • Řídicí jednotky
SKF logo