Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy

Správné množství maziva ve správnou dobu

Mazací systémy SKF pro průmyslové aplikace dodávají příslušné množství maziva ve správných intervalech, minimalizují tření a opotřebení a optimalizují provozní trvanlivost ložiska a strojního zařízení.

Protože jsou navržené pro mazání jednotlivých strojů nebo kompletních výrobních provozů, mazací systémy SKF zajišťují správné, přesné doplňování maziva do všech požadovaných mazacích míst, přičemž přinášejí v procesu mnoho výhod:
  • Významné úspory nákladů na opravy a náhradní díly
  • Zvýšená spolehlivost strojů
  • Až 50% úspora nákladů na mazivo díky přesnému načasování a dávkování maziva
  • Méně odstávek a výrobních ztrát
  • Snížený dopad na životní prostředí
  • Větší bezpečnost pracovníků

SKF nabízí kompletní sortiment pro mazání olejem i plastickými mazivy.

Mazací systémy

SKF logo