Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF EasyRail Airless

Mazací systém s kruhovým potrubím pro železniční vozidla

Systém SKF EasyRail Airless dodává na výstup mazivo prostřednictvím elektromagnetických čerpadel. Mazivo je nanášeno ve stanoveném množství na okolek kola bez použití stlačeného vzduchu.

Každá jednotka čerpadla a trysky je vybavena ohřívacím systémem, aby byla zaručena dodávka maziva i za náročných povětrnostních podmínek. Podle provozních požadavků lze při montáži použít tři různá uspořádání trysek. Na vyžádání jsou k dispozici řešení upravená podle potřeb zákazníka. Pístové čerpadlo KFG slouží jako jednotka zásobníku a recirkulace maziva.
Elektromagnetická čerpadla dodávají s vysokou frekvencí předem odměřená velmi malá množství maziva na okolek kola, zadní čelo nebo přímo na horní plochu kolejnice.

Aplikace

Systémy SKF EasyRail Airless se používají u tramvají, lehkých železničních vozů a vozů podzemních drah, kde není k dispozici stlačený vzduch.

Rychlost vozidla při nástřiku na kola (obvykle v obloucích) by měla činit 30 až 70 km/h v závislosti na typu vybraného maziva.

SKF logo