Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF EasyRail Low Pressure

Dvoupotrubní mazací systém pro železniční vozidla

Dvoupotrubní systémySKF EasyRail Low Pressure přivádějí stlačený vzduch a mazivo v samostatných potrubích a dávkují mazivo přímo v rozstřikovací trysce.

Nepřetržitý přívod stlačeného vzduchu pro tlakový zásobník je aktivní, když je železniční vůz v provozu. Tlak v systému může činit až 10 barů. Mazivo je odměřováno uvnitř rozstřikovacích trysek (běžně 0,03 nebo 0,05 cm³ na jeden postřik) a nanášeno s vysokou přesností na okolky kol. Systém funguje bez čerpadla plastického maziva a umožňuje flexibilní montáž s maximální délkou potrubí 5 m mezi tlakovým zásobníkem a rozstřikovací tryskou. Tlakový zásobník byl upraven pro objemy 4,5 a 6 litrů a umožňuje vodorovnou nebo svislou montáž.
Hlavní výhodou tohoto systému je vysoká rychlost aktivace. Cyklus rozstřikování lze spustit každou sekundu, což je v souladu s pravidlem, že optimální je časté mazání malým množstvím maziva.

Aplikace

Systémy SKF EasyRail Low Pressure lze používat univerzálně ve všech typech vozidel, od městské dopravy po regionální i meziměstské vlaky a lokomotivy. Nenáročná montáž také umožňuje rychlou modernizaci stávajících železničních vozidel.

SKF logo