Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém vstřikování oleje CLK SKF

Systém vstřikování oleje bez tlakového vzduchu pro dopravníkové válečkové řetězy

CLK

SKF ChainLube systém vstřikování oleje bez tlakového vzduchu CLK je pro potraviny bezpečné, spolehlivé a snadno použitelné řešení přesného automatického mazání válečkového řetězu. 

Systém zahrnuje centrální jednotku, která přesně dodává odměřené množství maziva do míst se třením každého článku řetězu při chodu řetězu. Řídicí jednotka je přednastavená na preferované časování aplikace maziva. Vstřikovací trysky bez tlakového vzduchu se nedotýkají řetězu, což minimalizuje opotřebení aplikátoru a hromadění nečistot. 

Hlavní díly jsou odolné proti korozi a jsou vhodné pro široký rozsah teplot.


Všechny tyto vlastnosti dělají toto řešení vhodným pro konkrétní požadavky potravinářského a nápojového průmyslu.


Přednosti

  • Pomáhá bránit vstupu cizích těles, čímž výrobce podporuje v procesu HACCP* výroby nezávadných potravin
  • Zlepšení produktivity omezením neplánovaných odstávek
  • Delší provozní trvanlivost díky nižšímu opotřebení řetězu
  • Snížená spotřeba energie vlivem sníženého tření

Aplikace

  • Potravinářský a nápojový průmysl: Sušárny, pece, trouby, sterilizační systémy, jatka.
  • Automobilový průmysl: lakovna a sušárny, přeprava dílů, montážní jednotky, hnací ústrojí a kompletní vozidla.
SKF logo