Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém pro vstřikování oleje SKF pro řetězové dopravníky

UC-DES-0517
UC-DES-0517

Popis systému

Systém pro vstřikování oleje SKF pro řetězové dopravníky vstřikuje mazivo k místu mazání bez přímého mechanického kontaktu s řetězem. Když mazivo dosáhne místa mazání, pronikne vzlínavostí různými součástmi řetězu. Mezi místy tření se vytvoří film maziva a tím se sníží teplota a opotřebení. Nabízí také další ochranu před korozí a znečištěním, protože zabraňuje vnikání prachu a jiných částic mezi jednotlivé díly.

Systém pro vstřikování oleje SKF obecně zahrnuje jedno nebo několik elektromagnetických čerpadel, jeden zásobník oleje a řídicí jednotku. Řetěz je mazán během chodu.

Za účelem získání optimálního promazání musí být velmi malé množství oleje vstříknuto ve správnou chvíli na místo mazání řetězu. Pohybový spínač detekuje přesnou polohu řetězu, válců nebo článků řetězu a pomáhá stanovit správný čas k provedení vstřiku maziva.


Přednosti:

Systém pro vstřikování oleje SKF:
  • prodlužuje mechanickou užitnou dobu řetězu a zvyšuje jeho dostupnost.
  • zvyšuje bezpečnost obsluhy snížením počtu úkolů manuální údržby. 
  • minimalizuje tření a opotřebení řetězu, čímž snižuje nutnost provádění údržby a oprav. 


Aplikace:
  • Automobilový průmysl: lakovna a sušárny, přeprava dílů, montážní jednotky, hnací ústrojí a kompletní vozidla.
  • Potravinářský a nápojový průmysl: Sušárny, pece, trouby, sterilizační systémy, jatka.
  • Různé: Eskalátory, odbavení zavazadel na letištích, stanice kompletace nákladu, atd.

Související dokumenty

SKF logo