Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systém suchého mazání SKF Dry Lubrication pro dopravníky

Systém suchého mazání
Systém suchého mazání SKF Dry Lubrication
Ploché dopravníkové řetězy používané ve stáčírnách vyžadují neustálé mazání, aby se předešlo vzniku vysokého tření mezi balíky a řetězy v zónách hromadění materiálu. Běžným řešením je aplikovat vysoké objemy směsi vody a rozpustného maziva, které mohou způsobit nehodu personálu na kluzkých podlahách nebo problémy s kvalitou obalů, mikroorganismy a vlhkostí. Vlhké prostředí může způsobit korozi, což vede k nákladům na výměnu a snížení efektivity linky.

Systém suchého mazání SKF eliminuje nutnost stříkání litrů vody a rozpustného maziva. Místo toho tyto flexibilní a zcela automatizované systémy nanášejí malé množství maziva SKF Dry Film Lubricant (certifikováno NSF H1) na řetězy a vodicí prvky dopravníku. Výsledkem jsou suché podlahy, minimální spotřeba maziva a žádná odpadní voda, žádná vlhkost na obalech a žádná koroze.

Systém suchého mazání SKF Dry Lubrication poskytuje automaticky a přesně správné množství maziva na správném třecím místě, povrchu řetězu nebo vodicího prvku, a to z centrální jednotky, která obsluhuje až 200 mazacích míst v souladu s výrobním procesem.


Přednosti:
  • Úspora nákladů díky eliminaci potřeby velkého množství vody a rozpustného maziva.
  • Zlepšená bezpečnost obsluhy díky nižšímu riziku uklouznutí
  • Sníženého rizika znečištění výrobku je dosaženo zamezením mikrobiologického znečištění
  • Zdokonalená účinnost linky

Aplikace:

Dopravníky ve stáčírnách vody a nealkoholických nápojů, mléčných nápojů používajících PET lahve, kartonové obaly nebo plechovky
SKF logo