Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vícebodové automatické maznice

Spolehlivé domazávání více mazacích bodů

Vícebodová automatická maznice řady TLMP

Řada vícebodových automatických maznic TLMP SKF je určena pro spolehlivé domazávání více mazacích bodů. Tento robustní systém automatického mazání je balený jako kompletní sada, včetně maznice, potřebného potrubí a konektorů. Navržená pro zásobování od jednoho do osmnácti mazacích bodů má řada TLMP zaslepitelné výstupy a snadno se instaluje a programuje prostřednictvím vlastní klávesnice s LED displejem.

Přednosti řady TLMP

  • Snadná montáž a programování
  • Úplná sada
  • Vhodná pro jeden až osmnáct mazacích bodů
  • Alarmy nízké hladiny a závad; možné oznamování na dálku
  • Řízení stroje odebíráním energie
  • K dispozici ve verzích s různými napětími
  • Vyvinuto pro průmyslové aplikace a rovněž zemědělská a pracovní vozidla

Video výrobků řady TLMP

Údaje o výrobku

Zásobník má kapacitu 1 litr a je vbaven míchadlem, které zabraňuje separaci oleje. Díky tomu lze použít větší množství plastických maziv. S vysokým stupněm krytí IP je řada TLMP odolná vůči vibracím, odolá oplachování zařízení a brání průniku znečištění. Jednotka také umožňuje řízením stroje dočasně deaktivovat mazání odebráním energie.
Multi point lubricator TLMP series features
  1. Odolné kovové těleso pro dlouhou provozní trvanlivost
  2. Mazací hlavice
  3. LED displej pro snadné programování
  4. Alarm oznámí, když je nádrž prázdná nebo když je ucpaný výstup
  5. Filtr pro zabránění znečištění plastického maziva částicemi nesenými vzduchem
  6. Míchací lopatka pro zabránění separace plastického maziva
  7. Čerpací prvek má maximální provozní tlak 120 bar (1 740 psi)
  8. Rozdělovač umožňuje flexibilitu používání jednoho až osmi výstupů
  9. Senzor řízení cyklu zajišťuje dodávku plastického maziva do výstupů

Obsah

Řada TLMP se dodává kompletní s následujícími položkami
TLMP 1008TLMP 1018 
1 ×1 ×Čerpadlo
1 ×1 ×Montážní materiál pro čerpací jednotku
2 ×2 ×Elektrické vodiče
20 m (65 ft)50 m (164 ft)Plastová trubka Nylon, 6 x 1,5 mm
8 ×18 ×Přímé trubkové spojky pro aplikaci G 1/8
8 ×18 ×Přípojky trubkových spojek
7 ×17 ×Záslepky výstupů
  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTLMP 1008 / TLMP 1018
    Počet mazacích výstupů
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    1–8
    1–18
    Vhodná konzistence plastického mazivaNLGI 2, 3
    Maximální tlak120 bar (1 740 psi)
    Maximální vzdálenost k mazacímu bodu5 m (16 ft)
    Dávkování0,1 - 40 cm3/den (0.003 -1.35 US fl. oz/den) na jeden výstup
    Výstupní čerpací prvekcca 0,2 cm3 (na jeden cyklus), cca
    1,7 cm3 (za minutu)
    Velikost nádrže1 l
    Použitelný objem nádržecca 0,5–0,9 l (17–30 US fl.oz)
    PlněníPřes hydraulickou mazací hlavici R1/4
    Montážní polohaSvislá (odchylka max ±5°)
    Napájecí konektorEN 175301-803 DIN 43650/A
    AlarmyZablokovaná přívodní vedení; prázdná nádrž
    interní a externí
    Externí řízeníOdpojením přívodu energie
    Okolní teplota–25 až +70 °C (–13 až +160 °F)
    Krytí IPIP 67
    Mazací hadice
    TLMP 1008
    TLMP 1018

    20 m (65 ft), 6 x 1,5 mm, Nylon
    50 m (164 ft), 6 x 1,5 mm, Nylon
    Hmotnostcca 6 kg (13 lb)
    Objednací údaje 8 výstupů
    TLMP 1008/24DC
    TLMP 1008/120V
    TLMP 1008/230V

    24 V DC (–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz (±10%)
    230 V AC 50 Hz (±10%)
    Objednací údaje 18 výstupů
    TLMP 1018/24DC
    TLMP 1018/120V
    TLMP 1018/230V

    24 V DC (–20/+30%)
    120 V AC 60 Hz (±10%)
    230 V AC 50 Hz (±10%)
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo