Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Příslušenství automatických maznic

Kompletní sortiment pro vyšší všestrannost jednobodových automatických maznic SKF
Objednávací údaje
Označení
Popis
Vhodné pro použití s:
KonektoryŘada LAGD
Řada TLSD
Řada TLMR
LAPA 45
Úhlová spojka 45°
LAPA 90
Úhlová spojka 90°
LAPE 35
Prodloužení 35 mm
LAPE 50
Prodloužení 50 mm
LAPF F1/4
Trubková spojka s vnitřním závitem G1/4
 
LAPF M 1/4
Trubková spojka s vnějším závitem G1/4
 
LAPF M 1/4S
Trubková spojka s vnějším závitem G1/4
pro trubku 6x4
  
LAPF M 1/4SWExtra silná trubková spojka
s vnějším závitem G1/4
LAPF M 1/8
Trubková spojka s vnějším závitem G1/8
 
LAPF M 1/8S
Trubková spojka s vnějším závitem G1/8
pro trubku 6x4
  
LAPF M 3/8
Trubková spojka s vnějším závitem G3/8
 
LAPG 1/4
Mazací hlavice G1/4
LAPM 2
Y-připojení
LAPN 1/8
Šroubení G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Šroubení G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Šroubení G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Šroubení G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Šroubení G1/4 – G3/8
LAPN 6
Šroubení G1/4 – M6
LAPN 8
Šroubení G1/4 – M8
LAPN 8x1
Šroubení G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
Šroubení G1/4 – M10
M 10x1
Šroubení G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
Šroubení G1/4 – M12
M 12x1,5
Šroubení G1/4 – M12 x 1,5
Zpětné ventily (pro mazání olejem)   
LAPV 1/4
Zpětný ventil G1/4
LAPV 1/8
Zpětný ventil G1/8
Kartáče (pro mazání olejem)   
LAPB 3x4E1
Kartáč 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Kartáč 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Kartáč 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Kartáč pro výtah, štěrbina 5–16 mm
 
Pružné trubky   
LAPT 1000
Pružná trubka, délka 1 000 mm,
8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Pružná trubka, délka 1 000 mm,
6 x 4 mm
  
LAPT 1000SWExtra silná pružná trubka,
délka 1 000 mm, 8 x 6 mm
LAPT 5000
Pružná trubka, délka 5 000 mm,
8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Pružná trubka, délka 5 000 mm,
6 x 4 mm
  
LAPT 5000SWExtra silná pružná trubka,
délka 5 000 mm, 8 x 6 mm
Montážní a ochranná zařízení
a doplňky
   
LAPC 13Držák
  
LAPC 50
Příchytka
  
LAPC 63
Příchytka
  
LAPP 4
Ochranné dno
  
LAPP 6
Ochranné víko
  
TLMR 201-1Kabelová zástrčka M12 pro TLMR 201 (průměr kabelu 4 - 6 mm)  
TLSD 1-BATC
Lithiová baterie pro TLSD 125/250
  
SKF logo