Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Elektromechanické jednobodové automatické maznice

SKF SYSTEM 24

Jednobodová automatická maznice SKF SYSTEM 24 řady TLSD
Řada SKF TLSD je optimální volbou při požadavcích na jednoduchou a spolehlivou automatickou maznici pro měnící se teploty nebo vzdálenou montáž s ohledem na podmínky aplikace (vibrace, omezený prostor nebo nebezpečné prostředí).
  • Plní se mazivy SKF speciálně vyvinutými pro ložiska.
  • Rychlost dávkování nezávislá na teplotě.
  • Maximální tlak dávkování je 5 barů v průběhu celého dávkovacího období.
  • Různá nastavení dávkování maziva.
  • Průhledný zásobník umožňuje vizuální kontrolu.
  • Stav maznice signalizují LED kontrolky s červeným, žlutým a zeleným světlem.
  • Součástí plnicí sady je i baterie.
  • K dispozici je speciální baterie pro chladné provozní podmínky.
  • Dodává se s opěrnou přírubou pro zvýšení odolnosti.
  • Vhodné pro přímou i vzdálenou instalaci.
  • Široký sortiment příslušenství.
Typické aplikace
  • Kritické aplikace, kde je vyžadována extrémní spolehlivost a dodatečné monitorování.
  • Aplikace v omezeném nebo nebezpečném prostoru.
  • Aplikace vyžadující velká množství maziva.

Software SKF DialSet pomáhá vypočítat správné dávkování maziva.

SKF SYSTEM 24 řada TLSD
SKF SYSTEM 24 řada TLSD
A. Průhledné víčko umožňuje jednoduchou vizuální kontrolu nastavení mazání.

B. Jednotka může být naprogramována na dávkování maziva v období 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 a 12 měsíců.

C. S oběma verzemi zásobníků lze použít stejnou jednotku pohonu jednoduchým nastavením přepínače na 125 nebo 250 ml.

D. LED kontrolky se zeleným, červeným a žlutým světlem jsou díky přítomnosti dvojitých LED na bocích maznice viditelné ze všech stran. Význam barev je následující:
– Zelené světlo: Maznice funguje správně.
– Žluté světlo: Maznice stále funguje, ale brzy bude vyžadovat určitý zásah. Žluté světlo slouží jako předběžné varování.
– Červené světlo: Maznice přestala fungovat.


Jednotka s náplní 125 ml – obr. 1
Jednotka s náplní 250 ml – obr. 2
Informace pro objednávání – Kompletní jednotky


Plastické mazivo
PopisKompletní jednotka 125 mlKompletní jednotka 250 ml
LGWA 2
Vysoké zatížení, velmi vysoké tlaky, široký rozsah teplot
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Vysoce viskózní ložiskové plastické mazivo s tuhými přísadami
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Vysoké zatížení, vysoká teplota, vysoká viskozita
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Vysoká výkonnost, vysoká teplota
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
S certifikací NSF H1 pro použití v potravinářském průmyslu
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
Řetězový olej


LHMT 68
Olej pro střední teploty
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
Informace pro objednávání – Plnicí sady


Plastické mazivo
PopisPlnicí sada 125 ml
Plnicí sada 250 ml
LGWA 2
Víceúčelové plastické mazivo typu EP
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
Vysoká zatížení, pomalé otáčení
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
Vysoká teplota, zatížení, kluzná ložiska
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
Polymočovina pro vysokou výkonnost
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Potravinářský průmysl
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
Vysoká zatížení, široký rozsah teplot
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
Řetězový olej


LHMT 68
Olej pro střední teploty
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Olej pro vysoké teploty
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
Olej schválený NSF H1, kompatibilní s potravinami
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTLSD 125 a TLSD 250
    Množství plastického maziva
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125 ml (4.2 US fl. oz)
    250 ml (8.5 US fl. oz)
    Doba vyprazdňováníNastavitelná uživatelem: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 a 12 měsíců
    Nejnižší dávka plastického maziva
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    0,3 ml (0.01 US fl. oz) za den
    0,7 ml (0.02 US fl. oz) za den
    Nejvyšší dávka plastického maziva
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    4,1 ml (0.13 US fl. oz) za den
    8,3 ml (0.28 US fl. oz) za den
    Rozsah teploty okolí
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    0 až 50 °C (30 až 120 °F)
    –10 až +50 °C (15 až 120 °F)
    Maximální provozní tlak5 bar (75 psi)
    Systém pohonuElektro-mechanický
    Připojovací závitG1/4
    Maximální délka přívodního vedení s:
    – plastickým mazivem
    – olejem
    Až do 3 metrů (10 ft) 1)
    Až do 5 metrů (16 ft)
    Stavové LED kontrolky
    – Zelená LED (vždy po 30 s)
    – Žlutá LED (vždy po 30 s)
    – Žlutá LED (vždy po 5 s)
    – Červená LED (vždy po 5 s)
    – Červená LED (vždy po 2 s)
    OK
    Předběžná výstraha, nízké nabití baterií
    Předběžná výstraha, vysoký zpětný tlak
    Výstraha, zastavení kvůli poruše
    Výstraha, prázdný zásobník
    Třída ochrany sestavené mazniceIP 65
    Baterie
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    4,5 V 2,7 Ah/alkalická/manganová
    4,5 V 2,9 Ah/lithium-disulfid železa
    Doporučená teplota skladování 20 °C (70 °F)
    Skladovací životnost maznice3 roky 2)
    (2 roky v případě LGFP 2 a olejů)
    Celková hmotnost (včetně obalu)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635 g (22.5 oz)
    800 g (28.2 oz)
    1) Maximální délka přívodního vedení závisí na teplotě prostředí, typu plastického maziva a zpětném tlaku vytvořeném aplikací.
    2) Maximální doba skladování je 3 roky od data výroby, které je vytištěno na boku zásobníku. Zásobník a baterii mohou být použity I na nastavení 12 měsíců, pokud budou aktivovány ve 3 letech od data výroby.
  • Příslušenství
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo