Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednobodové automatické maznice

Automatická maznice je určena k automatickému dodávání malého množství čistého plastického maziva nebo oleje do mazacího bodu v pravidelných intervalech, což zvyšuje spolehlivost ložisek. Mezi hlavní výhody používání automatických maznic patří zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, zlepšení spolehlivosti strojů a optimalizace údržby. Maznice SKF SYSTEM 24 jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Často se používají u čerpadel, elektromotorů, ventilátorů, dmychadel, dopravníků a řetězů. Lze je nastavit tak, aby dodávaly správné množství maziva do mazacího dobu během stanoveného období. To zajišťuje lepší kontrolu nad množstvím dodávaného maziva oproti tradičním postupům ručního mazání. S ohledem na optimální flexibilitu v různých podmínkách použití jsou k dispozici tři řady:

Plynem poháněné jednobodové automatické maznice SKF SYSTEM 24
SKF SYSTEM 24 řada LAGD:
LAGD je plynem poháněná jednobodová automatická maznice. Je vhodná pro přímou montáž v nebezpečných prostředích s omezeným prostorem. Tato jednorázová maznice s tlakem 5 barů a provozní teplotou -20 °C až 60 °C je cenově výhodným řešením pro zákazníky, kteří usilují o zdokonalení postupů ručního mazání. Maznice LAGD má objem zásobníku 60 a 125 ml a může dodávat mazivo po dobu až 12 měsíců.
Elektromechanická jednobodová automatická maznice SKF SYSTEM 24 TLSD
SKF SYSTEM 24 řada TLSD:
TLSD je elektromechanicky poháněná, teplotně nezávislá jednobodová maznice vhodná pro přímou i vzdálenou montáž na ložiskové těleso. Tato maznice pracuje se stálým tlakem 5 barů a má rozsah provozních teplot od -10 °C do 50 °C. Maznici TLSD lze nastavit pro provoz po dobu až 12 měsíců. K dispozici jsou zásobníky s objemem 125 a 250 ml.
Automatické dávkovače maziva SKF řady TLMR
Automatický dávkovač maziva SKF řady TLMR:
Tato maznice s relativně vysokým tlakem 30 barů může fungovat na dlouhé vzdálenosti a poskytovat optimální výsledky v obtížně dosažitelných a nebezpečných mazacích místech. S širokým rozsahem teplot a masivní konstrukcí je maznice TLMR vhodná pro provozní podmínky s různými úrovněmi teplot a vibrací. Maznice TLMR má široký rozsah provozních teplot (-25 °C až 75 °C) a řadu možných nastavení pro provoz po dobu až 24 měsíců. K dispozici jsou zásobníky s objemem 120 a 380 ml.
Použití:
Nejvhodnější pro následující situace:
  • Potřeba častého domazávání, které je náročné na čas a práci 
  • Nutnost vypnutí stroje při domazávání
  • Dopady na bezpečnost z důvodu obtížného přístupu

Jednobodové automatické maznice SKF

SKF logo