Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Mazací lis ovládaný jednou rukou

Jednoduché doplňování plastického maziva jednou rukou

Mazací lis SKF LAGH 400 ovládaný jednou rukou
Vhodný pro naplnění plastickým mazivem plničkou/čerpadlem a také pro patrony plastického maziva. Ergonomický design, ohebná hadice a možnost namontovat hadici jak ve vertikální, tak v horizontální poloze, usnadňuje jeho použití.
  • Snadné použití: pro ovládání mazacího lisu je třeba pouze jedna ruka
  • Možnost doplňování: plnicí hlavice a odvzdušňovací ventil umožňují plnění plničkou nebo plnicím čerpadlem plastického maziva
  • Pro těžké podmínky: provozní tlak až do 30 MPa
  • 0,8 cm³ (0.05 in³) objem/zdvih
  • Ohebná hadice hydraulického typu: lze ji ohýbat, může být nainstalována na lisu jak horizontálně, tak vertikálně

Související dokumenty

SKF logo