Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Bateriový mazací lis

Určen pro ruční domazávání ložisek či strojů v průmyslových a výrobních provozech

Bateriový mazací lis SKF TLGB 20 byl vyvinut s ohledem na maximální účinnost. Jeho součástí je vestavěný průtokoměr plastického maziva, který pomáhá předcházet nadměrnému nebo nedostatečnému mazání. Tento jedinečný nástroj se vyznačuje odolnou a ergonomickou konstrukcí s tříbodovým podstavcem pro pohodlnou práci a lithium-iontovou baterií s dlouhou životností.

Displej nástroje ukazuje úroveň nabití baterie, množství vydaného maziva, otáčky čerpadla/motoru a upozorňuje na ucpané maznice. Tento všestranný mazací lis umožňuje používat dvě rychlosti (nízkou a vysokou) a může vydat až 15 zásobníků plastického maziva na jedno nabití baterie. Mazací list TLGB 20 dokáže vyvinout tlak až 700 bar (10 000 psi) a je vybaven vestavěným zdrojem světla pro osvětlení pracovní oblasti.

Video výrobku TLGB 20

Vlastnosti výrobku

  • Integrovaný průtokoměr sleduje dávkování plastického maziva a zabraňuje tak přemazávání nebo nedomazání ložiska
  • Přehledný LCD displej zobrazuje stav nabití lithiové baterie, množství nadávkovaného maziva, otáčky čerpadla/motoru, indikaci vybité baterie a indikaci ucpané mazací hlavice
  • Tříbodový podstavec drží mazací lis ve vzpřímené poloze pro snadnou manipulaci 
  • Světlo LED osvětluje pracovní oblast a pomáhá vyhledávat maznice při slabém osvětlení
  • Dvě stupně rychlosti průtoku umožňují přizpůsobení velikosti dávky podle potřeb aplikace
  • Lithium-iontová baterie se stabilním energetickým výkonemvýstupním napětím umožňuje použít až 15 zásobníků plastického maziva na jedno nabití 
  • Plnicí šroubení umožňuje snadné a čisté plnění ze sudů pomocí plnicích čerpadel
  • Odvzdušňovací ventil umožňuje únik vzduchu zachyceného uvnitř mazacího lisu pro bezproblémové plnění
  • Pružinová ochrana zabraňuje zkroucení hadice a prodlužují její životnost
  • Lehké a ergonomické provedení s optimální vyvážením pro pohodlí obsluhy
  • Dodáván v odolném přenosném pouzdře s vysokotlakou hadicí o délce 900 mm (36 in), 20voltovou baterií a 90minutovou nabíječkou
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. LED dioda
  2. Pružinová ochrana hadice
  3. Plnicí šroubení
  4. Odvzdušňovací ventil
  5. Multifunkční displej LCD
  6. Ergonomická provedení
  7. Čtyřčelisťová spojka
  8. Lithium-iontová baterie 20 V

Výhodná sada TLGB 21

Tato sada obsahuje:

mazací lis TLGB 20
náhradní baterii TLGB 20-2
patronu maziva ZDARMA
Lze ji koupit online u autorizovaných distributorů SKF. Odkaz na eshopy najdete zde.
  • Technické údaje
    Technické údaje
    OznačeníTLGB 20 a TLGB 20/110V
    DisplejPrůtokoměr plastického maziva
    Ukazatel kapacity baterie
    Výstraha při ucpané maznici
    Výstraha při ztrátě plnění
    Výstup plastického maziva
    - Nastavení nízké rychlosti100 ml/min (3.5 oz/min) při tlaku 70 bar
    - Nastavení vysoké rychlosti160 ml/min (5.5 oz/min) při tlaku 70 bar
    Maximální provozní tlak400 bar (6 000 psi)
    Maximální špičkový tlak700 bar (10 000 psi)
    Zásobníky na jedno nabití baterie15 zásobníků (volný tok, nízká rychlost)
    5 zásobníků (protitlak 200 barů, nízká rychlost)
    Délka hadice900 mm (36 in.)
    Typ baterieLi-Ion
    Napětí baterie20 V DC max. (bez zatížení)
    Kapacita baterie1 500 mAh
    Napětí nabíječky, V/Hz
    - TLGB 20200–240 V/50–60 Hz
    - TLGB 20/110V110–120 V/60 Hz
    Rozměry přenosného kufříku590 × 110 × 370 mm (23,2 × 4,3 × 14,5 in)
    Hmotnost3,0 kg (6,5 lb)
    Celková hmotnost (včetně kufříku)5,7 kg (12,7 lb)
  • Příslušenství
  • Náhradní díly
SKF logo