Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plnicí čerpadlo ložisek

Náplně plastického maziva bez nečistot

Plnicí čerpadlo ložisek SKF VKN 550
Plnicí čerpadlo ložisek SKF VKN 550
Plnicí čerpadlo ložisek SKF VKN 550 je odolné, snadno použitelné, výkonné a účinné zařízení pro naplnění ložisek plastickým mazivem. Plnicí čerpadlo ložisek SKF lze také používat v kombinaci se standardním mazacím lisem, vzduchem ovládaným čerpadlem plastického maziva nebo mazacím čerpadlem plastického maziva.
  • Prožene plastické mazivo mezi valivými tělesy tam, kde je to nejvíce potřeba, a tím prodlouží provozní trvanlivost ložiska.
  • Uzavřený systém a krycí víčko zabraňují přístupu nečistot, čímž se prakticky odstraňuje jakékoli znečištění
  • Umožňuje obsluze rychle a čistě předem naplnit ložiska plastickým mazivem
  • Zabraňuje zbytečným ztrátám plastického maziva
  • Hospodárné a příznivé k životnímu prostředí

Technické údaje
Označení
VKN 550
Popis
Plnicí čerpadlo ložisek plastickým mazivem
Hmotnost
1,8 kg
Materiál
Pozinkovaná, kovová povrchová úprava
Vhodná maziva
Schváleno pro všechna plastická maziva SKF
Ostatní plastická maziva
NLGI třída 000 až 2
Rozměry ložiska:

Vnitřní průměr d
19 až 120 mm
Vnější průměr D
Max 200 mm
SKF logo