Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Plnící čerpadla plastického maziva

Optimální čistota při plnění mazacích lisů

Plnicí čerpadlo plastického maziva LAGF 18
Plnicí čerpadlo plastického maziva LAGF 50
Z osvědčených postupů mazání vyplývá, že každý typ plastického maziva vyžaduje individuální mazací lis a doplňování musí být čistým procesem. Plnicí čerpadla plastického maziva SKF jsou navržená tak, aby pomáhala tento cíl splnit.
  • Rychlé plnění: nízký tlak umožňuje vyšší objem zdvihu
  • Snadná instalace: všechny nezbytné položky jsou obsaženy
  • Spolehlivost: testováno a schváleno pro všechna plastická maziva SKF
  • Vhodné jako doplněk pro plnicí čerpadlo ložisek SKF VKN 550

Video výrobků řady LAGF

Technické údaje

Označení
LAGF 18
LAGF 50
Maximální tlak
30 barů (430 psi)
30 barů (430 psi)
Objem/zdvih
cca 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
cca 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
Vhodné rozměry sudu


- vnitřní průměr
265-285 mm (10.4-11.2 in.)
350-385 mm (13.8-15.2 in.)
- max. vnitřní výška
420 mm (16.5 in.)
675 mm (26.6 in.)
Hmotnost
5 kg (11 lb)
7 kg (15 lb)
SKF logo