Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Krytky a štítky šroubení plastického maziva

Správné označení vašich mazacích bodů

Krytky a štítky šroubení plastického maziva SKF TLAC 50
Krytky a štítky šroubení plastického maziva SKF TLAC 50
Ve spojení se softwarem Plánovač mazání SKF umožňují krytky a štítky šroubení plastického maziva kompletní řešení k ochraně mazacích šroubení před vnějším znečištěním a současně je správně označují.

Jakmile je struktura zařízení vytvořena v programu Plánovač mazání SKF, software může automaticky vytvořit štítek včetně kódu místa, maziva, závažnosti a požadovaného množství domazávaného maziva a frekvence domazávání.
  • Pro tisk těchto štítků jsou dodávány archy s příslušnými samolepícími štítky. Je potřebná pouze laserá tiskárna.
  • Každý arch samolepicích štítků obsahuje 48 štítků, které lze nalepit na plastové přívěsky mazacích bodů.
  • Plastové štítky se dodávají v pěti (5) různých barvách v krabicích po 50 kusech stejné barvy plus dva archy samolepicích štítků pro potisk.
Obsah sady
Označení
Popis
TLAC 50/B
50 modrých krytek a štítky + 2 archy samolepicích štítků pro potisk
TLAC 50/Y
50 žlutých krytek a štítky + 2 archy samolepicích štítků pro potisk
TLAC 50/R
50 červených krytek a štítky + 2 archy samolepicích štítků pro potisk
TLAC 50/G
50 zelenžch krytek a štítky + 2 archy samolepicích štítků pro potisk
TLAC 50/Z
50 černých krytek a štítky + 2 archy samolepicích štítků pro potisk
TLAT 10
10 archů samolepicích štítků pro potisk
  • Technické údaje
    Technické údaje
    Rozměry štítku
    45 × 21 mm
    Materiál
    LLDP + 25 % EVA
    Rozsah teplot:
    od -20 °C do 80 °C
    Vhodné pro šroubení plastického
    maziva velikosti
    G1/4, G1/8, M6, M8, M10 a hlava mazacího šroubení
  • Náhradní díly
SKF logo