Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Trysky plastického maziva

Obnovte nebo modernizujte své zařízení

Sady trysek a šoubení plastického maziva SKF
Sada trysek plastického maziva SKF LAGS 8 poskytuje praktické příslušenství pro každodenní mazání, jako jsou konektory, spojky a trysky, které se nejčastěji používají v průmyslu.

Technické údaje
Označení
LAGS 8
Maximální provozní tlak
400 barů (5 800 psi)
Minimální tlak před roztržením
800 barů (11 600 psi)

Obsah sady
Přímá trubka 180 mm a tryska (DIN 71412)
1x
Hadice s tryskou (DIN 71412)
1x
Trubka s tryskou pro spodní šroubení plastického maziva (DIN 3404)
1x
Trubka s tryskou pro šroubení plastického maziva pro průplachové mazání a plastový průhledný kryt (DIN 3405)
1x
Šroubení plastického maziva M10x1–G1/8
1x
Šroubení plastického maziva M10x1–1/8–27NPS
1x
Tryska (DIN 71412)
2x
SKF logo