Dávkovač plastického maziva
Pro mazání nezakrytých ložisek

Dávkovač plastického maziva LAGP 400 je nízkotlakou alternativou pro vyprazdňování patron plastického maziva SKF. Je snadnou a čistou alternativou k ručního namazání nezakrytých ložisek plastickým mazivem.
- Dodává se se třemi dávkovacími víčky.
- Používá se pro mazání plastickým mazivem nezakrytých aplikací, jako jsou ložiska nebo otevřené ozubené převody
Technické údaje | |
Označení
| LAGP 400
|
Materiál | ocel a polyetylen |
Délka | 360 mm (14 in) |
Hmotnost | 0,35 kg (12 oz) |
Maximální objem na jeden zdvih | 20 cm3 (1.2 in3) |