Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadla plastického maziva

Splňují všechny vaše potřeby mazání plastickým mazivem

Čerpadla plastických maziv řady LAGG
Kompletní řada ručních nebo vzduchem poháněných čerpadel plastického maziva je určena k vyprazdňování standardních sudů s plastickým mazivem 18, 50 nebo 180 kg (39, 110 nebo 400 lb). Čerpadla lze přímo napojit na mazací místa a jsou také vhodná pro centrální systémy mazání plastickým mazivem. Čerpadla plastického maziva SKF mají maximální tlak 50 a 42 MPa (7 250 a
6 090 psi). Testována a schválena pro všechna plastická maziva SKF. Snadná instalace a připravené k okamžitému použití, protože čerpadla se dodávají se všemi potřebnými položkami, včetně 3 500 mm (137.8 in) trubek.
  • Kompletní řada; čerpadla jsou k dispozici pro 18, 50 nebo 180kg (39, 110 nebo 400lb) sudy s plastickým mazivem
  • Vysoký tlak; maximálně 50 MPa (7 250 psi)
  • Snadná instalace; všechny nezbytné položky a rovněž 3 500 mm (137.8 in) trubek jsou součástí balení
  • Spolehlivé; testováno a schváleno pro všechna Plastická maziva SKF
  • Lze jej používat v kombinaci s Plnicím čerpadlem ložisek SKF VKN 550

  1. Čerpadlo plastického maziva pro 18 kg (39.6 lb) sudy (obr. 1)
  2. Mobilní čerpadlo plastického maziva pro 18 kg (39.6 lb) sudy (obr. 2)
  3. Čerpadlo plastického maziva pro 50 kg (110 lb) sudy (obr. 3)
  4. Čerpadlo plastického maziva pro 180 kg (396 lb) sudy (obr. 4)
  5. Vozík na sudy až do 200 kg (440 lb) (obr. 5)
Technické údaje
Označení
LAGG 18M
LAGG 18AE
Popis
Čerpadlo plastického maziva pro
18 kg (39.6 lb)
sudy
Mobilní čerpadlo plastického maziva
pro 18 kg (39.6 lb) sudy
Pohon
Manuální
Tlak vzduchu
Max. tlak
500 bar (7 250 psi)
420 bar (6 090 psi)
Vhodný sud
265–285 mm
(10.4–11.2 in)
265–285 mm
(10.4–11.2 in)
Mobilita
Statický
Vozík je zahrnut
Maximální průtok
1,6 cm³/zdvih
(0.05 US fl. oz)
200 cm³/min
(6.8 US fl. oz)
Vhodné plastické mazivo
NLGI třída
000–2
0–2


Technické údaje
Označení
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Popis
Čerpadlo plastického maziva pro
50kg (110 lb) sudy
Čerpadlo plastického maziva pro
180 kg (396 lb) sudy
Pohon
Tlak vzduchu
Tlak vzduchu
Max. tlak
420 bar (6 090 psi)
420 bar (6 090 psi)
Vhodný sud
350–385 mm
(13.8–15.2 in)
550–590 mm
(21.7–23.2 in)
Mobilita
Statický
Statický
Maximální průtok
200 cm³/min
(6.8 US fl. oz)
200 cm³/min
(6.8 US fl. oz)
Vhodné plastické mazivo
NLGI třída
0–2
0–2

Technické údaje
Označení
LAGT 180
Popis
Vozík na sudy
až do 200 kg
(440 lb)
Pohon
nepoužitelné
Max. tlak
nepoužitelné
Vhodný sud
nepoužitelné
Mobilita
Vozík
SKF logo