Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Nádoby pro manipulaci s olejem

Správné řešení pro manipulaci s olejem

Nádoby pro manipulaci s olejem řady LAOS
Řada LAOS zahrnuje kompletní sortiment sudů a dávkovacích vík, která jsou plně zaměnitelná za účelem splnění prakticky jakýchkoli specifických požadavků mazání. Víka jsou k dispozici v deseti různých barvách, aby odpovídaly jakýmkoli zavedeným identifikačním systémům barevného kódování.

Výhody
  • Manipulace s mazivem je jedním ze základních kroků dobrého programu správy mazání.
  • Správné skladování a manipulace s mazacími oleji pomáhá zajistit snadnější, bezpečnější a čistší mazání.
  • Mazání strojního zařízení znečištěným olejem může mít za následek zvýšené náklady na údržbu a výrobní prostoje.
  • Spotřeba oleje musí být řízena s ohledem na rostoucí náklady a na minimalizaci dopadů na životní prostředí.
  • Minimalizace rizika rozlití oleje přispívá také k ochraně zdraví a bezpečnosti.

Vlastnosti

  • Jedinečné utěsnění O-kroužkem, otočná hubice a provedení víka udržují obsah sudu v bezpečí před deštěm, prachem a jinými nečistotami.
  • Tepelná a chemická odolnost. Nádoby jsou pevné a odolné, protože jsou vyrobeny ze speciálního materiálu HDPE (High Density Polyethylene) s obsahem UV stabilizátorů a antistatických činidel.*
  • Sudy jsou průhledné a mají měřicí stupnici (v metrických i palcových jednotkách), takže hladinu maziva lze snadno sledovat a měřit bez nutnosti otevření nádoby, čímž se snižuje riziko znečištění obsahu sudu.
  • Ergonomické provedení umožňuje snadné, pohodlné a bezpečné přenášení a manipulaci.
  • Závity na sudu a víku mají jednu velikost, což umožňuje rychlou výměnu víka, důkladné utěsnění a snadnou montáž.
  • Sudy mají široké otvory, které usnadňují plnění a čištění.
  • Hubice s možností rychlého natočení umožňují snadné otevření, uzavření a kontrolu průtoku a zabraňují vniknutí nečistot.
  • Víka hubic jsou vybavena tlačítkovým odvzdušňovacím ventilem, který pomáhá urychlit a regulovat nalévání maziv.

* Je nutno zabránit kontaktu se silnými oxidačními kyselinami (např. ozónem, vodíkem, peroxidem, halogenem atd.). Není vhodné pro paliva nebo rozpouštědla.
Mini hubice
Mini hubice
Ideální pro doplňování zásobníků s velmi malými plnicími otvory. Průměr výstupu je přibližně 7 mm
(0.28 in)
Prodlužovací hubice
Prodlužovací hubice
Ideální pro přesné plnění na obtížně přístupných místech. Výstup s průměrem 12 mm (0.48 in) je vhodný pro viskozity až do ISO VG 220.
Krátká hubice
Krátká hubice
Vzhledem k širokému otvoru s průměrem 25 mm (1 in) je vhodná pro velké viskozity a vysoké průtoky.

Víka řady LAOS
Barva
Mini hubiceProdlužovací hubiceKrátká hubice
Světle hnědáLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
ŠedáLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
OranžováLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
ČernáLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Tmavě zelenáLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
ZelenáLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
ModráLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
ČervenáLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
PurpurováLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
ŽlutáLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Funkční víko
Funkční víko
Dvojí základní použití: Rychlé nalévání v případě potřeby a montáž čerpadla na 3,5 nebo 10litrový sud (0.3 nebo 2.7 US Gal).
Skladovací víko
Skladovací víko
Užitečné pro uskladnění nebo přepravu olejů.
Štítek obsahu
Slouží ke správnému označení obsahu sudu.
Víka řady LAOS
Barva
Funkční víkoSkladovací víkoŠtítek obsahu
Světle hnědáLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919S
ŠedáLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964S
OranžováLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940S
ČernáLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995S
Tmavě zelená LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971S
ZelenáLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957S
ModráLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988S
ČervenáLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926S
PurpurováLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933S
ŽlutáLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902
Sudy
Sudy
Navržené se širokými hrdly a standardní velikostí závitu. Hodí se pro libovolné víko řady LAOS. K dispozici v 5 různých velikostech.
Čerpadlo
Čerpadla
Standardní čerpadlo vhodné pro viskozity až do ISO VG 460. Vysoký průtok (přibližně 14 zdvihů na litr/US quart).
Čerpadlo pro vysoké viskozity až do ISO VG 680. Vysoká účinnost s přibližně 12 zdvihy na litr/US quart. Jako ochrana proti vzdušným nečistotám při čerpání je k dispozici 10mikronový odvzdušňovací filtr.
Pro obě čerpadla jsou k dispozici neodkapávací vypouštěcí hadice o délce 1,5 m (4.9 ft) a redukční trysky.
Prodloužení hadic
Prodloužení hadic
Určená k prodloužení dosahu vík. K dispozici dvě různé verze pro krátká a prodlužovací víka. Délku prodlužovací verze lze upravit sejmutím úchytu a seříznutím na požadovanou velikost.
Sudy řady LAOS
Sudy
LAOS 092241,5litrový sud (0.4 US gal)
LAOS 635712litrový sud (0.5 US gal)
LAOS 635953litrový sud (0.8 US gal)
LAOS 636185litrový sud (1.3 US gal)
LAOS 6625110litrový sud (2.6 US gal)
Čerpadla řady LAOS
OznačeníPopis
LAOS 62567 Standardní čerpadlo (k usazení na funkční víka LAOS)*
LAOS 62568 Čerpadlo pro vysoké viskozity (k usazení na funkční víka LAOS)*

*Čerpadla nelze používat se sudy o objemu 1,5 litru (0.4 US gal) nebo 2 litry (0.5 US gal).
Příslušenství
OznačeníPopis
LAOS 09422Redukční tryska čerpadla
LAOS 09423 
Odvzdušňovací filtr čerpadla pro vysoké viskozity
LAOS 67265 Prodloužení hadice krátké hubice
LAOS 62499Prodloužení hadice prodlužovací hubice
SKF logo