Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Turboexpandéry

Turbokholod_ADKG10_Pestsovoe

Díky pokrokům SKF se turboexpandéry vybavené magnetickými ložisky staly standardním průmyslovým řešením pro kryogenní aplikace (NGL, rosný bod, etylen, LNG). Magnetická ložiska SKF S2M umožňují turboexpandérům pracovat přímo v prostředích zemního plynu a drsných kyselých plynů, což snižuje požadavky na pomocná zařízení a s tím související údržbu. Ložiska eliminují potřebu soustav tlakového olejového mazání, samostatných chladicích/topných systémů a složitých procesů plynotěsného uzavření.


Podpora celosvětově největšího zařízení LNG
Magnetickými ložisky SKF S2M je vybavených 23 turboexpandérů provozovaných v největší super stanici LNG v Kataru. Magnetická ložiska SKF S2M se stala standardem pro plovoucí LNG (FLNG) zvyšujícím bezpečnost a redukujícím dopad na životní prostředí, hmotnost a údržbu.

Animace turboexpandéru

SKF logo