Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nástroje na zpracování polovodičů

Odvětví výroby polovodičů vyžaduje konzistentní výsledky zpracování, vysokou propustnost, vysokou spolehlivost a extrémní čistotu. Ve snaze vyhovět těmto požadavkům používají přední výrobci zařízení na zpracování polovodičů magnetická ložiska.


Naši zákazníci dokázali zlepšit výsledky zpracování díky následujícím výhodám:

  • Přístup k obou stranám polovodičového disku
  • Možnost úpravy polohy polovodičového disku podle zpětné vazby z procesu
  • Bezkontaktní otáčení – žádné částice, žádné mazání, žádné opotřebení 
  • Opakovatelné a přesné polohování polovodičového disku a řízení rychlosti
Turbomolekulární čerpadlo

SKF nabízí inovativní řešení pro výrobce nástrojů na zpracování polovodičů, a to pro platformy využívající křemíkové polovodičové disky o rozměrech 200, 300 a 450 mm. 

Naše magnetická ložiska a systémy pohonů dlouhodobě splňují přísné normy v odvětví výroby polovodičů a jejich střední doba mezi poruchami (MTBF) prokazatelně překračuje 800 000 hodin. 

Jsou rovněž preferovaným řešením pro turbomolekulární vakuová čerpadla s více než 120 000 referenčními instalacemi v zařízeních na výrobu polovodičů, plochých panelů a solárních článků.

SKF logo