Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Turbokompresory

Vysokootáčkové motory na magnetických ložiscích pro odstředivé kompresory

Vysokootáčkový motor s permanentním magnetem SKF na magnetických ložiscích udává nový standard pro kompaktní, vysoce energeticky účinné neolejované pohony s variabilními otáčkami pro odstředivé kompresory až do MW. Motor a ložiska jsou konstruované pro široký provozní rozsah odstředivého kompresoru včetně výskytu rázů. Úspory vyšší než 10% při plném zatížení a dokonce i vyšším zatížení dílů jsou v porovnání s tradiční převodovou konstrukcí pohonu dobře dosažitelné. 


SKF může poskytnout kompletní systém, tj. motor s magnetickými ložisky spolu s elektrickým řízením a převodníkem energie pro dosažení nejlepší shody s aplikací.

Aeration Blower

SKF logo